카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
FG INOX - 2STUBA219S40
FG INOX
Industry
Welding accessories
ISO, Metric, ANSI Reducers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fginox/industrie/welding_accessories/iso_metric_ansi_reducers_2/i_2stuba_s40.prj},{NB=fginox_2STUBA219S40},{REF=2STUBA219S40},{POUCES=8\"},{DN=219.1},{G=269.7},{H=101.6},{EP=8.18},{WEIGHT=10.420},{NATURE=304L}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
FG INOX
Description
I.2STUBA_S40 - ANSI Stub ends welding collars SCH40S Stainless steel 304L or 316L
Bill of material
FG INOX - 2STUBA219S40
REF
Reference
2STUBA219S40
2STUBA219S40
POUCES
8"
8"
인치
DN
219.1
219.1
G
269.7
269.7
H
101.6
101.6
EP
Ep
8.18
8.18
WEIGHT
Weight
10.420
10.420
kg
NATURE
Nature
304L
304L