??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 80
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
202.55. - Kalıp kolonu Tatlı sıkı, Kafes tutucu ile, ~DIN 9825/~ISO 9182-2
Malzeme listesi
202.55.048.500.1.10
BC
Siparis No
DOC
Katalog sayfa
202_55_pdf
D1
Kılavuz çapı
mm
D3
mm
D4
mm
D5
mm
D6
mm
ZS
Civata
NM
Sıkma torku
mm
L1
Uzunluğu
mm
KG
Kafes Tutucu boyutu
L2
mm
L4
3.000 mm
TOL
sınıflandırma
R1
5.000 mm
M
mm
MK
mm
T
mm
T1
mm
T2
mm
W
mm
L
mm
L8
31.000 mm
L9
46.000 mm
MKH
6.000 mm
GEW
Ağırlık
kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090