??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 80
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
202.55. - 顶端可旋装且带滚珠的导向柱, ~DIN 9825/~ISO 9182-2
明细表
202.55.048.500.1.10
BC
订购编号
DOC
目录页
202_55_pdf
D1
导向直径
mm
D3
mm
D4
mm
D5
mm
D6
mm
ZS
螺钉
NM
螺栓的 转矩
mm
L1
长度
mm
KG
滚珠保持架尺寸
L2
mm
L4
3.000 mm
TOL
分类
R1
5.000 mm
M
mm
MK
mm
T
mm
T1
mm
T2
mm
W
mm
L
mm
L8
31.000 mm
L9
46.000 mm
MKH
6.000 mm
GEW
体重
kg
ZTC
海关税号
84879090