??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2018.00.60.23.02. - Spojovací kabel - 90°
Kusovník
2018.00.60.23.02.5
BC
Objednací číslo
2018.00.60.23.02.5
DOC
Katalogový list
2018_00_60_23_pdf
TYP
2.000 mm
L
Délka
26.000 mm
ASF
Provedení
90°
ZTC
Číslo celního sazebníku
85365019