??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2446.10.15. - Üst hava bulonu, BMW
Malzeme listesi
2446.10.15.10.150
BC
Siparis No
2446.10.15.10.150
DOC
Katalog sayfa
2446_10_55_pdf
L
Uzunluğu
mm
Enter value for L
Uzunluğu
mm
cm
inch
ft
LB
Länge Bereich
150 - 250 mm
P
Ölçü adımları
1.000 mm
BEL
maks. yük
50 kN
GEW
Ağırlık
2.180 kg
B
60.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090