??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2489.16. - Ressort à gaz temporisé, passif
Nomenclature
2489.16.01500
BC
N° de commande
2489.16.01500
IDNR
Nennkraft
1500.000 daN
NH
Course max.
30.000 mm
H
Course
mm
D
Diamètre de cylindre
95.000 mm
D1
Diamètre de la tige de piston
36.000 mm
L
Longueur
220.000 mm
C
Anschluss Ventilblock
140.000 mm
D3
Teilkreis Befestigung
60.000 mm
M
Befestigungs Gewinde
8.000 mm
B
Lage Einstich oben
24.000 mm
MK
Noyau de filetage
6.800 mm
MKT
Kernlochtiefe
15.000 mm
MT
Profondeur de filetage
12.500 mm
DE
Durchmesser Haltenut
87.000 mm
E
Breite Haltenut
7.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090