??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2018.00.10.00.02.1 - Quick- release coupling, male section
Kusovník
2018.00.10.00.02.1
BC
Objednací číslo
2018.00.10.00.02.1
SNG
Nominal hose size
DN20
M
Thread
3/4
NG
max pressure/cam unit speed
0.800 m/s
L1
71.000 mm
L2
46.000 mm
SW
Flat
36.000 mm
L
152.000 mm
MAT
Materiál
Stahl
GEW
Hmotnost
0.001 kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
82073010