??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2018.00.10.00.02.1 - Enchufe rápido macho
Lista de materiales
2018.00.10.00.02.1
BC
Código
2018.00.10.00.02.1
SNG
Tamaño nominal
DN20
M
Thread
3/4
NG
Velocidad máx. prensa/receptor
0.800 m/s
L1
71.000 mm
L2
46.000 mm
SW
Llave
36.000 mm
L
152.000 mm
MAT
Material
Stahl
GEW
Peso
0.001 kg
ZTC
Código arancelario
82073010