??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2018.00.10.00.02.1 - Szybkozłącze, wtyczka
Lista materiałowa
2018.00.10.00.02.1
BC
Numer katalogowy
2018.00.10.00.02.1
SNG
Wielkość nominalna
DN20
M
Thread
3/4
NG
maks. prędkość prasy/odbiornika
0.800 m/s
L1
71.000 mm
L2
46.000 mm
SW
36.000 mm
L
152.000 mm
MAT
Materiał
Stahl
GEW
Masa
0.001 kg
ZTC
Numer taryfy celnej
82073010