??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2018.00.26.02. - Schnellkupplung-Einschraubverschraubung (SK)
Stückliste
2018.00.26.02.01
BC
Bestell-Nr.
SNG
Schlauchnenngröße
DN20
M1
3/4
M2
L1
mm
L2
13.000 mm
SW
Schlüsselweite
32.000 mm
MAT
Werkstoff
Stahl
GEW
Gewicht
0.001 kg
ZTC
Zolltarifnummer
82073010