??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2018.00.26.02. - Quick- release coupling, screw-in adapter (SK)
Bill of material
2018.00.26.02.01
BC
Order No.
SNG
Nominal hose size
DN20
M1
3/4
M2
L1
mm
L2
13.000 mm
SW
Flat
32.000 mm
MAT
Material
Stahl
GEW
Weight
0.001 kg
ZTC
Customs tariff number
82073010