??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2018.00.26.02. - 快速接头旋入式螺栓连接 (SK)
明细表
2018.00.26.02.01
BC
订购号
SNG
软管 标称尺寸
DN20
M1
3/4
M2
L1
mm
L2
13.000 mm
SW
扳手开口度
32.000 mm
MAT
材料
Stahl
GEW
重量
0.001 kg
ZTC
海关税号
82073010