??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2018.00.60.08. - Détecteur inductif de proximité
Nomenclature
2018.00.60.08.045
BC
N° de commande
2018.00.60.08.045
DOC
Fiche catalogue
2018_00_60_pdf
M
Filetage de fixation
8.000 mm
P
1.000 mm
L
Longueur
45.000 mm
L1
35.000 mm
SW
13.000 mm
GEW
Poids
0.025 kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
85365019