??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2018.00.60.08. - Interruttore induttivo a prossimità
Lista materiale
2018.00.60.08.045
BC
N. d'ordine
2018.00.60.08.045
DOC
Catalogo pagina
2018_00_60_pdf
M
Filettatura di avvitamento
8.000 mm
P
1.000 mm
L
Lunghezza
45.000 mm
L1
35.000 mm
SW
13.000 mm
GEW
Peso
0.025 kg
ZTC
Numero tariffa doganale
85365019