??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2018.00.60.08. - Czujnik zbliżeniowy
Lista materiałowa
2018.00.60.08.045
BC
Numer katalogowy
2018.00.60.08.045
DOC
Karta katalogowa
2018_00_60_pdf
M
Gwint zewnętrzny
8.000 mm
P
1.000 mm
L
Długość
45.000 mm
L1
35.000 mm
SW
13.000 mm
GEW
Waga
0.025 kg
ZTC
Numer taryfy celnej
85365019