??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.055. - Příruba s nákružkem, kulatá
Kusovník
2480.055.00250
BC
Objednací číslo
2480.055.00250
DOC
Katalogový list
2480_13_00250_bv
A
vnější rozměr
68.000 mm
B
Stichmass Befestigung
40.000 mm
H
Tloušťka
9.000 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
GEW
Hmotnost
0.176 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090