FIRIPA 90 N
Fischer Rista
FIRIPA® Connection basket
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fischer_rista/firipa/firipa.prj},{NB=FIRIPA 90 N(400)},{IDNR=},{BES=Connection baskets},{TYP=N},{R=B500B},{B=90},{CL=3000},{LODLEVEL=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer Rista
Description
FIRIPA® connection baskets
Bill of material
FIRIPA 90 N
BES
Specification
Connection baskets
BEZ
Description
90 N
TYP
Type
N
C
M
V
S
N
C
M
V
S
R
Rebar
B500B
B
Strap Width
90
130
150
180
90
130
150
180
mm
L
Leg Length
700
mm
HT
Component thickness h/t
130-180
mm
FI
Temple width Ø
8
mm
S
Ironing Distance
200
mm
AS
Cross-section
251
mm²/m
G
Weight
3.546
kg/m
CL
Length
3000
mm
LODLEVEL
Level of Detail
400
200
400
200