FIRIPA® Type R
Fischer Rista
FIRIPA® Connection basket
FIRIPA®Special
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fischer_rista/firipa/firipa_spezial/typ_r.prj},{NB=Typ R(400)},{IDNR=},{BES=Connection baskets},{BEZ=FIRIPA Typ R},{BS=B500B},{B=220},{HL=720},{FI=10},{S=150},{AS=524},{GW=7.32},{L=3000},{ARTNR=RL8000R524-220},{LODLEVEL=400},{L1=720}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer Rista
Description
FIRIPA® Type R
Bill of material
FIRIPA® Type R
BES
Specification
Connection baskets
BEZ
Description
FIRIPA Type R
BS
Rebar
B500B
B
Bracket width
220
mm
HL
Leg length
720
mm
FI
Reinforcement diameter
10
mm
S
Bracket spacing
150
mm
AS
Reinforcement cross-section per side
524
mm²/m
GW
Weight
7.32
kg/m
L
Länge
3000
mm
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200