FLEXA EG-P 10610000013
Flexa
Protective conduit
EG Multipart metal screwed conduit connector, export version with UL and CSA approval
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{flexa/connectors/eg/eg_p.prj},{NB=FLEXA EG-P 10610000013},{AD=3/8\"},{PG=13.5},{ART=10610000013},{ARTOLD=0610.000.013},{CD=12.5 x 18.0},{I=10.2},{SW1=26},{SW2=24},{A=12.900},{B=24.750},{C=24.000},{D=20.400},{E=29.000},{F=27.000},{G=10.200},{H=6.100},{N=10.250},{J=36.200},{K=4.000},{L=17.720},{M=5.200},{R=14.500},{AS=13.500},{O=23.850},{P=11.050},{RSK=0.900},{GEW=5.32},{VPE=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
EG-P - Metal connector straight, outer thread incl. ferulle and sealing. UL and CSA approval
Bill of material
FLEXA EG-P 10610000013
AD
Trade size
3/8"
3/8"
PG
Thread DIN 40430
13.5
13.5
ART
FLEXA No.
10610000013
10610000013
CD
Conduit dimensions mm
12.5 x 18.0
12.5 x 18.0
mm
I
Smallest inner ø
10.2
10.2
mm
GEW
Weight
5.32
5.32
kg/100
VPE
Packing unit
10
10
piece(s)