FLEXA RQG1-M 15020055222
Flexa
FLEXAquick
RQG1, Plastic ( PA), IP66
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqg1/rqg1_m.prj},{NB=FLEXA RQG1-M 15020055222},{AUS=1},{AD=21.2},{G=M25x1.5},{I=17.0},{B=29.5},{C=13.0},{D=44.5},{SW=27},{NDM1=25.000},{KDM1=23.160},{PMETR=1.500},{VERS1=8},{VERS2=2.000},{VERS3=6},{BX1=23.400},{BX2=0.000},{BX3=33.000},{BX4=10.000},{BX5=23.700},{BX6=17.000},{BX7=21.000},{BX8=19.800},{BX9=21.600},{BX10=26.000},{BX11=29.500},{BX12=0.000},{BX13=22.600},{WX1=17.000},{WX2=0.000},{DX1=3.000},{DX2=3.500},{DX3=2.000},{DX4=8.500},{DX7=8.500},{DX8=4.000},{DX9=0.000},{DX91=0.000},{DX10=26.500},{DX11=19.000},{DX12=4.000},{DX13=6.000},{DX14=8.000},{DX15=11.500},{GEW=1.00},{VPE=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQG1-M - Plastic quick screw connector,conically sealing, with metric outer thread acc. to EN 60423
Bill of material
FLEXA RQG1-M 15020055222
AUS
Color
black
gray
black
gray
ART
FLEXA No.
15020055222
15020055222
AD
Trade size Tubing outer-ø
21.2
21.2
mm
G
Thread EN 60423
M25x1.5
M25x1.5
I
Smallest inner ø
17.0
17.0
mm
B
Largest outer ø
29.5
29.5
mm
C
Length of thread
13.0
13.0
mm
D
Total length
44.5
44.5
mm
SW
Wrench size across flats
27
27
mm
GEW
Weight
1.00
1.00
kg/100
VPE
Packing unit
50
50
piece(s)