FLEXA RQG2-M 15020078250
Flexa
FLEXAquick
RQG2 Plastic (PA) with TPE Innerthread, IP68/IP69K
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqg2/rqg2_m.prj},{NB=FLEXA RQG2-M 15020078250},{ART=15020078250},{ARTOLD=5020.078.250},{AD=54.5},{COL=black},{METR=M50x1.5},{I=48.5},{B=64.0},{B1=53.0},{C=20.0},{D=92.5},{SW=65.0},{L=13.500},{K=10.000},{H=16.000},{G1=14.500},{J=8.000},{N=3.000},{GEWA=50.000},{GEWK=48.160},{E=22.000},{ESW=70.360},{GFB=32.000},{TDGAD=67.000},{BH=2.000},{GEW=4.30},{VPE=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQG2-M - Plastic connector, quick-type straight, inner thread, high sealing rate
Bill of material
FLEXA RQG2-M 15020078250
ART
FLEXA No.
15020078250
15020078250
AD
Trade size
54.5
54.5
mm
COL
Color
black
black
mm
METR
EN 60423
M50x1.5
M50x1.5
mm
I
Smallest inner-ø
48.5
48.5
mm
B
Largest outer-ø
64.0
64.0
mm
B1
Largest outer-ø
53.0
53.0
mm
C
Length of thread
20.0
20.0
mm
D
Total length
92.5
92.5
mm
SW
Wrench size across flats
65.0
65.0
mm
GEW
Weight
4.30
4.30
kg/100
VPE
Packing unit
10
10
piece(s)