FLEXA RQM3 15020008205
Flexa
FLEXAquick
RQM Plastic (PA), Heavy tubing clamp
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqm/rqm3.prj},{NB=FLEXA RQM3 15020008205},{ART=15020008205},{ARTOLD=5020.008.205},{VERS1=1},{AD=28.5},{A=125.0},{B=40.0},{C=46.0},{D=20.0},{E=30.0},{G=6.5},{H=45.0},{SENKBOHRUNG=12.0},{TIEFESENKUNG=7.0},{GEW=6.700},{VPE=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQM3 - Heavy tubing holder with fastening bore holes, ribbed fixing for strain relief
Bill of material
FLEXA RQM3 15020008205
ART
FLEXA No.
15020008205
15020008205
AD
Trade size
28.5
28.5
mm
A
125.0
125.0
mm
B
40.0
40.0
mm
C
46.0
46.0
mm
D
20.0
20.0
mm
E
30.0
mm
G
Fastening bore hole
6.5
6.5
mm
H
45.0
45.0
mm
GEW
Weight
6.700
6.700
kg/100
VPE
Packing unit
10
10
piece(s)