FPA28-FL-45B
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
FPA
45 Degree
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/fpa/45_degree/fpa_45_flange.prj},{NB=FPA28-FL-45B},{CLR=B},{STYLE=A},{CT=FPA},{NW=23},{CS=28},{T1=FL},{A=38.0},{B=64.0},{C=76.6},{D=44.0},{E=19.0},{F=53},{G=0},{H=6.2},{R=36.900},{W=3.000},{L=27.950},{TFL2=1.500},{TFL3=1.400},{X=36.500},{Y=7.500},{C2=28.000},{F2=32.000},{CNSMAT=Nylon PA66},{INFO=HTML (online)},{HEXAC=39.000},{HEXL=5.000},{TFL=3.000},{BD=25.000},{BAF=23.000},{PCL=5.000},{WFL=7.000},{VER=1.000},{SW=37.000},{CNL=29.350},{RL=31.000},{RD=28.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Flexicon
Description
FPA45-FL - 45° elbow conduit flange fitting
Bill of material
FPA28-FL-45B
CNSORDERNO
Order number
FPA28-FL-45B
FPA28-FL-45B
CLR
Colour
Black
Grey
Black
Grey
STYLE
Style
A
A
NW
European size
23
23
mm
CS
Conduit size
28
28
mm
A
Length
38.0
38.0
B
Length
64.0
64.0
mm
C
Height
76.6
76.6
mm
D
Diameter
44.0
44.0
mm
E
Diameter
19.0
19.0
mm
F
Length
53
53
mm
G
Length
0
0
mm
H
Diameter
6.2
6.2
mm
CNSMAT
Material
Nylon PA66
INFO
HTML (online)