GE340CW
Fluro
High performance parts
Spherical Plain Bearings
Series C
maintenance free
GE..CW
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fluro/hochleistungsteile/gelenklager/massreihe_c/wartungsfrei/ge_cw/ge_cw_asmtab.prj},{NB=Gelenklager GE340CW (0-0)},{IDNR=},{BEZ=GE340CW},{D=340},{ALPHA=0.0},{ROT=0},{INFO=PDF-Datenblatt},{PDF=ge_cw},{TZD=0/-0.040},{B=160},{M=135},{TZM=0/-0.90},{A=460},{TZA=0/-0.045},{O=366.6},{DK=400},{ST=26830},{DT=16095},{KIPPWINKEL=3.8},{GEW=80.0},{MD=360},{MAT1=Vergütungsstahl 42CrMo4},{MAT2=Wälzlagerstahl 100CrMn6},{CTN=84833038},{DSCREW=12},{LSCREW=70},{PPATH=ge_cw_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Fluro
Description
GE..CW
Bill of material
GE340CW
IDNR
Ident number
BEZ
Description
GE340CW
GE340CW
D
Size
340
340
mm
ALPHA
Pivoting angle
°
ROT
Rotation
°
INFO
PDF-Datasheet
PDF-Datasheet
TZD
Tolerance D
0/-0.040
mm
B
160
160
mm
M
135
135
mm
TZM
Toleranz M
0/-0.90
0/-0.90
mm
A
460
460
mm
TZA
Tolerance A
0/-0.045
0/-0.045
mm
O
366.6
366.6
mm
DK
dK
400
400
mm
ST
static load rating Co
26830
26830
kN
DT
Dynamic load C
16095
16095
kN
KIPPWINKEL
Pivoting angle
3.8
3.8
°
GEW
Unit weight
80.0
80.0
g
MD
Min- / Max values in direction of rotation
360
°
MAT1
Outer ring material
Quenched and tempered steel
MAT2
Inner ring material
Bearing steel 100CrMn6
CTN
Customs tariff number
84833038