EI20DNIRO M 20x1.5
Fluro
Industry parts
Rod Ends
Series E
Female right hand thread
Stainless design
Maintenance Free
EI..D.NIRO
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fluro/industrieteile/gelenkopfe/massreihe_e_smal_baureihe/innengewinde_rechts/rostfreie_ausfuhrung/wartungsfrei/ei_d_niro/ei_d_niro_asmtab.prj},{NB=Gelenkkopf EI20DNIRO M 20x1.5(0-0)},{IDNR=},{D=20},{ALPHA=0},{ROT=0},{INFO=PDF-Datenblatt},{B=16},{M=13.0},{A=53},{F=77},{L=103.5},{K=35},{J=27.5},{O=24.2},{SW=32},{G=M 20x1.5},{GNDM=20},{GP=1.50},{GKDM=18.376},{GL=38},{ST=45.0},{DT=54},{KIPPWINKEL=9},{GEW=350},{ABD=nein},{VERS=11.000},{PPATH=ei_d_niro_asmtpl.prj},{DX=M6},{MD=360},{MAT1=rostfreier Stahl 1.4301},{LAGER=wartungsfreies Lager GE..EC-NIRO(-2RSF)},{CTN=84833038}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Fluro
Description
EI..D NIRO
Bill of material
EI20DNIRO M 20x1.5
IDNR
Ident number
BEZ
Description
EI20DNIRO
EI20DNIRO
D
Size
20
20
mm
ALPHA
Pivoting angle
°
ROT
Rotation
°
INFO
PDF-Datasheet
PDF-Datasheet
B
16
16
mm
M
13.0
13.0
mm
A
53
53
mm
F
77
77
mm
L
103.5
103.5
mm
K
35
35
mm
J
27.5
27.5
mm
O
24.2
24.2
mm
SW
32
32
mm
G
Thread
M 20x1.5
M 20x1.5
GL
38
38
mm
ST
static load rating Co
45.0
45.0
kN
DT
Dynamic load C
54
54
kN
KIPPWINKEL
Pivoting angle
9
9
°
GEW
Unit weight
350
350
g
ABD
Seal
no
no
MD
Min- / Max values in direction of rotation
360
°
MAT1
Housing material
stainless steel 1.4301
stainless steel 1.4301
LAGER
Bearing
Maintenance free stainless steel Spherical Plain Bearing GE...EC-NIRO
CTN
Customs tariff number
84833038