GALRSW16RR M 16 LH
Fluro
Industry parts
Rod Ends
Series K
Male left hand thread
Stainless design
Maintenance Free
GALRSW, GALRSW..R, GALRSW..RR, GALRSW..RR.316, GALRSW..NIRO
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fluro/industrieteile/gelenkopfe/massreihe_k_breite_ausf/aubengewinde_links/rostfreie_ausfuhrung/wartungsfrei/galrsw_galrswr_galrswrr/galrsw_asmtab.prj},{NB=Gelenkkopf GALRSW16RR M 16 LH(0-0)},{IDNR=},{XBEZ=GALRSW 16 RR},{BEZ=GALRSW16RR},{PDF=garsw_rr},{PPATH=galrsw_rr_asmtpl.prj},{D=16},{ALPHA=0},{ROT=0},{INFO=PDF-Datenblatt},{INFORMATION=Information},{B=21},{M=15.00},{A=42},{F=66},{L=87},{O=19.3},{G=M 16 LH},{GNDM=16},{GP=2.00},{GKDM=13.546},{GL=40},{ST=60.5},{DT=52.5},{ZDR=230},{GEW=189},{KIPPWINKEL=15},{ABD=ja},{BOLZEN=ja},{VERS=22},{MD=360},{MAT1=rostfreier Stahl 1.4057},{MAT2=rostfreier Stahl 1.4571},{MAT3=rostfreier Stahl 1.4034},{CTN=84833038}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 73
HELP_VARIABLE
Company
Fluro
Description
GALRSW, GALRSW..R, GALRSW..RR, GALRSW..RR.316, GALRSW..NIRO
Bill of material
GALRSW16RR M 16 LH
IDNR
Ident number
BEZ
Description
GALRSW16RR
GALRSW16RR
D
Size
16
16
mm
ALPHA
Pivoting angle
°
ROT
Rotation
°
INFO
PDF-Datasheet
PDF-Datasheet
B
21
21
mm
M
15.00
15.00
mm
A
42
42
mm
F
66
66
mm
L
87
87
mm
O
19.3
19.3
mm
G
Thread
M 16 LH
M 16 LH
GL
40
40
mm
ST
static load rating Co
60.5
60.5
kN
DT
Dynamic load C
52.5
52.5
kN
ZDR
Limiting speed
230
230
U/min
GEW
Unit weight
189
189
g
KIPPWINKEL
Pivoting angle
15
15
°
ABD
Seal
yes
yes
BOLZEN
Bolt
yes
yes
MD
Min- / Max values in direction of rotation
360
°
MAT1
Housing material
Stainless steel 1.4057
Stainless steel 1.4057
MAT2
Insert material
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4571
MAT3
Inner ring material
Stainless steel 1.4034
Stainless steel 1.4034
CTN
Customs tariff number
84833038