GARS40 M 42x2
Fluro
Industry parts
Rod Ends
Series K
Male right hand thread
Stainless design
Requires Maintenance
GARS, GARS..R
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fluro/industrieteile/gelenkopfe/massreihe_k_breite_ausf/aubengewinde_rechts/rostfreie_ausfuhrung/wartungspflichtig/gars_garsr/gars_asmtab.prj},{NB=Gelenkkopf GARS40 M 42x2(0-0)},{IDNR=},{BEZ=GARS40},{XBEZ=GARS 40},{PDF=gars_galrs},{PPATH=gars_asmtpl.prj},{D=40},{ALPHA=0},{ROT=0},{INFO=PDF-Datenblatt},{INFORMATION=},{INFO1=},{B=49},{M=35.00},{A=90},{F=142},{L=187},{O=44.2},{G=M 42x2},{GNDM=42},{GP=2.000},{GKDM=39.546},{GL=78},{ST=235.0},{DT=116.0},{ZDR=290},{GEW=2570},{KIPPWINKEL=16},{ABD=nein},{BOLZEN=nein},{VERS=29},{VERSINFORMATION=1},{MD=360},{MAT1=rostfreier Stahl 1.4057},{MAT2=Sonderbronze CuSn8},{MAT3=Wälzlagerstahl 100Cr6},{CTN=84833038},{HIDDEN=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Fluro
Description
GARS, GARS R, GARS RR
Bill of material
GARS40 M 42x2
IDNR
Ident number
BEZ
Description
GARS40
GARS40
D
Size
40
40
mm
ALPHA
Pivoting angle
°
ROT
Rotation
°
INFO
PDF-Datasheet
PDF-Datasheet
B
49
49
mm
M
35.00
35.00
mm
A
90
90
mm
F
142
142
mm
L
187
187
mm
O
44.2
44.2
mm
G
Thread
M 42x2
M 42x2
GL
78
78
mm
ST
static load rating Co
235.0
235.0
kN
DT
Dynamic load C
116.0
116.0
kN
ZDR
Limiting speed
290
290
U/min
GEW
Unit weight
2570
2570
g
KIPPWINKEL
Pivoting angle
16
16
mm
ABD
Seal
no
no
BOLZEN
Bolt
no
no
MD
Min- / Max values in direction of rotation
360
°
MAT1
Housing material
Stainless steel 1.4057
MAT2
Insert material
Special high strength bronze CuSn8
MAT3
Inner ring material
Bearing steel 100Cr6
Bearing steel 100Cr6
CTN
Customs tariff number
84833038