GILRSW6RR M 6x1 LH
Fluro
Industry parts
Rod Ends
Series K
Female left hand thread
Stainless design
Maintenance Free
GILRSW, GILRSW..R, GILRSW..RR, GILRSW..RR.316, GILRSW..NIRO
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fluro/industrieteile/gelenkopfe/massreihe_k_breite_ausf/innengewinde_links/rostfreie_ausfuhrung/wartungsfrei/gilrsw_gilrswr_gilrswrr/gilrsw_asmtab.prj},{NB=Gelenkkopf GILRSW6RR M 6x1 LH(0-0)},{IDNR=},{BEZ=GILRSW6RR},{XBEZ=GILRSW 6 RR},{PDF=girsw_rr},{PPATH=gilrsw_rr_asmtpl.prj},{D=6},{ALPHA=0},{ROT=0},{INFO=PDF-Datenblatt},{INFORMATION=Information},{B=9},{M=6.75},{A=20},{F=30},{L=40},{K=13.0},{J=10.0},{O=8.9},{SW=11},{G=M 6x1 LH},{GNDM=6},{GP=1.000},{GKDM=4.917},{GL=12},{ST=13.1},{DT=9.3},{ZDR=530},{GEW=27},{KIPPWINKEL=13},{ABD=nein},{BOLZEN=ja},{VERS=10},{MD=360},{MAT1=rostfreier Stahl 1.4057},{MAT2=rostfreier Stahl 1.4571},{MAT3=rostfreier Stahl 1.4034},{CTN=84833038}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 100
HELP_VARIABLE
Company
Fluro
Description
GILRSW, GILRSW..R, GILRSW..RR, GILRSW..RR.316, GILRSW..NIRO
Bill of material
GILRSW6RR M 6x1 LH
IDNR
Ident number
BEZ
Description
GILRSW6RR
GILRSW6RR
D
Size
6
6
mm
ALPHA
Pivoting angle
°
ROT
Rotation
°
INFO
PDF-Datasheet
PDF-Datasheet
B
9
9
mm
M
6.75
6.75
mm
A
20
20
mm
F
30
30
mm
L
40
40
mm
K
13.0
13.0
mm
J
10.0
10.0
mm
O
8.9
8.9
mm
SW
11
11
mm
G
Thread
M 6x1 LH
M 6x1 LH
GL
12
12
mm
ST
static load rating Co
13.1
13.1
kN
DT
Dynamic load C
9.3
9.3
kN
ZDR
Limiting speed
530
530
U/min
GEW
Unit weight
27
27
g
KIPPWINKEL
Pivoting angle
13
13
°
ABD
Seal
no
no
BOLZEN
Bolt
yes
yes
MD
Min- / Max values in direction of rotation
360
°
MAT1
Housing material
Stainless steel 1.4057
Stainless steel 1.4057
MAT2
Insert material
Stainless steel 1.4571
Stainless steel 1.4571
MAT3
Inner ring material
Stainless steel 1.4034
Stainless steel 1.4034
CTN
Customs tariff number
84833038