A113058-1617
FOR Fittings
37° Flared tube connectors JIC 37 ISO 8434-2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{for_fittings/1_jic_37_iso_8434-2/113058.prj},{NB=A113058-1617},{CODE=A113058-1617},{FILENAME=A113058-1617_00},{J=7/8-14 UNF-2A},{F=R3/8-19 GAS con.},{J1=7/8-14 UNF-2A},{B=36,5},{B1=36.5},{C=32}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
113058 - RUN TEE MALE JIC - MALE BSPT TAPER ISO 7 PORTS
Bill of material
A113058-1617
CODE
Code
A113058-1617
A113058-1617
J
Thread
7/8-14 UNF-2A
7/8-14 UNF-2A
F
Thread
R3/8-19 GAS con.
R3/8-19 GAS con.
J1
Thread
7/8-14 UNF-2A
7/8-14 UNF-2A
B
36,5
36,5
mm
B1
36.5
36.5
mm
C
32
32
mm