A202244-2627
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/202244.prj},{NB=A202244-2627},{CODE=A202244-2627},{FILENAME=A202244-2627_01},{F=G3/4-14 A GAS},{F1=M27x2-6g},{A=57},{B=26,5},{D=18,5},{CH=32},{CH1=32}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
202244 - CONNECTOR SWIVEL NUT BSP - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
Bill of material
A202244-2627
CODE
Code
A202244-2627
A202244-2627
F
Thread
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
F1
Thread
M27x2-6g
M27x2-6g
A
57
57
mm
B
26,5
26,5
mm
D
18,5
18,5
mm
CH
Hexagonal key
32
32
mm
CH1
Hexagonal key
32
32
mm