피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
italiano
English
A411017-1217
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{for_fittings/4_flanges/411017.prj},{NB=A411017-1217},{CODE=A411017-1217},{FILENAME=A411017-1217_00},{F=G3/8-19 A GAS},{A=38,1},{B=17,48},{I=42},{I1=46}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
411017 - BRANCH (ADJ) TEE MALE BSP - SAE 3000 PSI FLANGE
Bill of material
A411017-1217
CODE
Code
A411017-1217
A411017-1217
F
Thread
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
A
38,1
38,1
mm
B
17,48
17,48
mm
I
42
42
mm
I1
46
46
mm