피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
italiano
English
SA505029-0610
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/505029.prj},{NB=SA505029-0610},{CODE=SA505029-0610},{FILENAME=SA505029-0610_01},{F=9/16-18 UNF-2A},{F1=M10x1-6g},{B=17},{C=27},{CH=14}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
505029 - 45° (ADJ) ELBOW MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
Bill of material
SA505029-0610
CODE
Code
SA505029-0610
SA505029-0610
F
Thread
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
F1
Thread
M10x1-6g
M10x1-6g
B
17
17
mm
C
27
27
mm
CH
Hexagonal key
14
14
mm