A711072-1221
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/711072.prj},{NB=A711072-1221},{CODE=A711072-1221},{FILENAME=A711072-1221_00},{F=M18x1,5-6g},{F1=M18x1,5-6g},{F2=G1/2-14 A GAS},{B=27},{B1=20},{C=27},{C1=20},{D=50},{CH=27}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
711072 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN L SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
Bill of material
A711072-1221
CODE
Code
A711072-1221
A711072-1221
F
Thread
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
F1
Thread
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
F2
Thread
G1/2-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
B
27
27
mm
B1
20
20
mm
C
27
27
mm
C1
20
20
mm
D
50
50
mm
CH
Hexagonal key
27
27
mm