536314015
Frank
Valves
Special valves
Y-Strainer
Type 36
PP/FKM
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{frank/armaturen/sonderarmaturen/schraegsitzschmutzfaenger/typ_36/pp_fkm/ssmf.prj},{NB=536314015(Klebemuffe-15_PP/FKM)},{IDNR=},{AN=1},{GH=PP/},{DIC=FKM},{DN=15},{SS=ETFE},{DB=Produktinformationen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PP/FKM - Angle seat strainer Type 36
Bill of material
536314015
CNSORDERNO
Order number
536314015
AN
Port
Welded socket
Flange
Weld Spigot
Welded socket
Flange
Weld Spigot
GH
Housing
PP/
DIC
Seal
FKM
DN
Nominal size DN
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
mm
SS
Strainer
ETFE
DB
Data sheet
Produktinformationen
L
Length L
130
H
Height H
75
mm
Z
Length z
136
mm
LSM
Lenght le
16
mm
K
LKR Ø K
-
mm
NXD2
n x Ø d2
-
LF
Länge LF
-
mm
D
Ø D
-
mm
SLS
Length ls
-
mm
LS
Length Ls
-
mm