카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
LER1.5-0090
Franke
Bearings
Bearing Elements and slim Bearings
LER
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{franke/waelzlager/lagerelemente_und_duennringlager/ler/ler1_5.prj},{NB=LER1.5-0090},{IDNR=},{BBZ=LER1.5-0090},{KK=90},{COA=20},{COR=9},{CA=6},{CR=6},{COM=0.4},{MD=0.175},{GEW=0.03},{DW=6},{DL=3 x 2.25},{M=7.50},{N=8.90},{R=0.2},{G=1.6},{H=8.6},{S=1.4},{VIS=2},{BN=610709}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Franke
Description
LER 1.5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER1.5
Bill of material
LER1.5-0090
BBZ
Bestell-Bez.
LER1.5-0090
LER1.5-0090
KK
Kugelkranz
90
90
mm
COA
Tragzahlen
20
20
KN
COR
Tragzahlen
9
9
kN
CA
Tragzahlen
6
6
KN
CR
Cr
6
6
kN
COM
stat. Moment
0.4
0.4
kNm
GEW
Gewicht
0.03
0.03
kg
BN
Best. Nr.
610709
610709