FHL110-50T1-HR-1-60-B-05-S1A3
FREEGES
FHL
FHL110
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{freeges/fhl/fhl110/fhl110_asmtab.prj},{NB=FHL110-50T1-HR-1-60-B-05-S1A3},{MODEL=FHL110},{MC=50T1},{CCEL=HR},{NOM=1},{STROKE=60},{ENCODER=B},{CL=05},{CC=S1},{CC2=A3},{PPATH=assemblies/fhl110_asmtpl.prj},{MS=3000},{ML=70},{TYPE=ZX}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
FREEGES
Description
FHL110 - Iron-core linear motor
Bill of material
FHL110-50T1-HR-1-60-B-05-S1A3
MODEL
FHL110
MC
Motor Code
50T1
50T2
50T1
50T2
CCEL
Cable carrier entry location
HR:Horizontal installation
WR:Wall mounted
HR:Horizontal installation
WR:Wall mounted
NOM
NO. of Motor
1:one mover
1:one mover
STROKE
ENCODER
Encoder
B: Magnetic grid ruler
A:Grating ruler
B: Magnetic grid ruler
A:Grating ruler
CL
Cable length
05:5m
03:3m
08:8m
10:10m
05:5m
03:3m
08:8m
10:10m
CC
Corresponding controller
S1:Servotronix pulse generation1
F1:Freeges pulse
F1E:Freeges bus
S1E:Servotronix EtherCAT bus
S2:Servotronix pulse generation1
S2E:Servotronix EtherCAT bus generation1
S1:Servotronix pulse generation1
F1:Freeges pulse
F1E:Freeges bus
S1E:Servotronix EtherCAT bus
S2:Servotronix pulse generation1
S2E:Servotronix EtherCAT bus generation1
CC2
Controller current
A3:3A
A3:3A
L
278
A
79
M
1
N
4
MS
3000
ML
Maximum load
70
KG
TYPE
ZX