피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Ball knob DIN 319-KT-25-B6-M
Ganter
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Knobs
DIN 319
DIN 319 A
DIN 319 M
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_1/knoepfe/din319/din319_a/din319_m/din319_m.prj},{NB=Kugelknopf DIN 319-KT-25-B6-M},{PARTNUMBER=DIN 319-KT-25-B6-M},{NORMNR=DIN 319},{D1=25},{D4=B6},{D4X=6},{T2=16},{D3=15},{H=22.5},{MAT=Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA)},{WEIGHT=0.0100},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
DIN 319 - Ball knobs, Type M with taped bore
Bill of material
Ball knob DIN 319-KT-25-B6-M
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
DIN 319-KT-25-B6-M
DIN 319-KT-25-B6-M
D1
25
25
mm
D4
Bore
B6
B6
T2
16
16
mm
D3
~
15
15
mm
H
22.5
22.5
mm
WEIGHT
Weight
0.0100
0.0100
kg
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails