피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Bull´s eye level GN 2278-ALN-30-K-30
Ganter
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Levels
GN 2278
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_4/libellen/gn2278/gn_2278.prj},{NB=Dosenlibelle GN 2278-ALN-30-K-30},{PARTNUMBER=GN 2278-ALN-30-K-30},{NORMNR=GN 2278},{WERK=ALN},{D1=30},{D2=20},{D3=28},{H1=13},{H2=10},{WEIGHT=0.0070},{CTN=90319000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 2278 - Bull´s eye levels for insertion into bore holes
Bill of material
Bull´s eye level GN 2278-ALN-30-K-30
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 2278-ALN-30-K-30
GN 2278-ALN-30-K-30
WERK
Material / Finish
ALN
ALN
D1
30
30
mm
D2
20
20
mm
D3
-0,2
28
28
mm
H1
13
13
mm
H2
10
10
mm
WEIGHT
Weight
0.0070
0.0070
kg
CTN
Customs Tariff Number
90319000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details