피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Hand knob GN 5348-50-B8-100-R
Ganter
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Position indicators analog / digital
GN 5348
GN 5348 R
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_4/stellungsanzeiger/gn5348/gn5348_r/gn5348_r.prj},{NB=Drehknopf mit Stellungsanzeiger GN 5348-50-B8-100-R},{PARTNUMBER=GN 5348-50-B8-100-R},{NORMNR=GN 5348},{D1=50},{UNTERSETZUNGVIS=100:1},{AUSWAHL=2:1,4:1,6:1,8:1,10:1,12:1,16:1,20:1,24:1,30:1,36:1,40:1,48:1,50:1,60:1,72:1,100:1},{D2=B8},{D2Y=8},{D3=18},{D4=24},{D5=42},{B=31.5},{L1=17.5},{L2=48},{L3=6},{A1=1.000},{A2=7.000},{A3=22.000},{WEIGHT=0.1200},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 5348 - Hand knobs with positioning indicator, numbers ascending clockwise
Bill of material
Hand knob GN 5348-50-B8-100-R
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 5348-50-B8-100-R
GN 5348-50-B8-100-R
D1
50
50
mm
UNTERSETZUNGVIS
Counting gear
100:1
100:1
D2
H7 Bore
B8
B8
D3
18
18
mm
D4
24
24
mm
D5
42
42
mm
B
31.5
31.5
mm
L1
17.5
17.5
mm
L2
48
48
mm
L3
6
mm
WEIGHT
Weight
0.1200
0.1200
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details