피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Control lever GN 512-45-B12
Ganter
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Control levers
GN512
GN512 B
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_1/schalthebel/gn512/gn512_b/gn512_b.prj},{NB=Schalthebel GN 512-45-B12},{PARTNUMBER=GN 512-45-B12},{NORMNR=GN 512},{D1=45},{D2=B12},{D2X=12.000},{D3=22},{D4=25},{D5=10},{D6=6},{H1=25},{H2=0.5},{H3=22.8},{H4=52},{L=108},{K=32},{R=17.5},{S=7.0},{W=20},{ABS1=13.000},{ABS2=18.000},{ABS3=26.000},{ABS4=23.000},{ABS5=25.000},{ABS6=50.000},{ABS7=28.000},{ABS8=2.000},{ABS9=21.000},{ABS10=4.000},{ABS11=114.000},{ZZ=4.000},{WEIGHT=0.1200},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 512 - Control lever with bore
Bill of material
Control lever GN 512-45-B12
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 512-45-B12
GN 512-45-B12
D1
45
45
mm
D2
Bore
B12
B12
D3
22
22
mm
D4
25
25
mm
D5
10
10
mm
D6
6
6
mm
H1
25
25
mm
H2
-0.2
0.5
mm
H3
+0.5
22.8
22.8
mm
H4
52
52
mm
L
108
108
mm
K
32
32
mm
R
17.5
17.5
mm
S
7.0
7.0
mm
W
20
20
°
WEIGHT
Weight
0.1200
0.1200
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details