피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Tristar knob GN 5342-32-M6
Ganter
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Three-Lobed Knobs
GN 5342
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_2/dreisterngriffe/gn5342/gn5342_b_sw.prj},{NB=Dreisterngriff GN 5342-32-M6},{PARTNUMBER=GN 5342-32-M6},{NORMNR=GN 5342},{D1=32},{D2=M6},{D2X=6.000},{D3=14.0},{H1=23},{H2=11.5},{T=10},{WEIGHT=0.0190},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 5342 - Tristar knobs, Bushing Stainless Steel
Bill of material
Tristar knob GN 5342-32-M6
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 5342-32-M6
GN 5342-32-M6
D1
32
32
mm
D2
Thread
M6
M6
D3
14.0
14.0
mm
H1
23
23
mm
H2
11.5
11.5
mm
T
10
10
mm
WEIGHT
Weight
0.0190
0.0190
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details