카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Knurled nut DIN 6303-M6-A
Ganter
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Knurled Screws, Knurled Nuts
DIN 6303
DIN 6303 A
DIN 6303 A M
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_2/raendelschrauben_raendelmuttern/din6303/din6303_a/din6303_a_m/gn6303_a_m.prj},{NB=Raendelmutter DIN 6303-M6-A},{PARTNUMBER=DIN 6303-M6-A},{NORMNR=DIN 6303},{D1=M6},{D1X=6},{D3=16},{D4=24},{H=14},{K=10},{T=8},{ABS1=9.000},{WEIGHT=0.0250},{CTN=73181692},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
DIN 6303 - Knurled nuts, Type A, without dowel hole, with thread (M)
Bill of material
Knurled nut DIN 6303-M6-A
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
DIN 6303-M6-A
DIN 6303-M6-A
D1
Thread
M6
M6
mm
D3
16
16
mm
D4
24
24
mm
H
14
14
mm
K
10
10
mm
T
8
8
mm
WEIGHT
Weight
0.0250
0.0250
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181692
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details