피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Knurled Screw GN 653.10-M6-20-ST-MS
Ganter
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Knurled Screws, Knurled Nuts
GN 653.10
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_2/raendelschrauben_raendelmuttern/gn653_10/gn653_10_st.prj},{NB=Raendelschraube GN 653.10-M6-20-ST-MS},{PARTNUMBER=GN 653.10-M6-20-ST-MS},{NORMNR=GN 653.10},{D1=M6},{NDM=6},{L1=20},{L1X=12,16,20,25,30},{WDVIS=Messing},{WDX='MS','Messing','KU','Kunststoff'},{D3=24},{K=5},{CH=0.7},{P=1.0},{WEIGHT=0.0202},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 653.10 ST - Knurled Screws
Bill of material
Knurled Screw GN 653.10-M6-20-ST-MS
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 653.10-M6-20-ST-MS
GN 653.10-M6-20-ST-MS
D1
Thread
M6
M6
L1
20
20
mm
L2
1.0
1.0
mm
D2
4.0
4.0
mm
WDVIS
Material of the thrust pad
Messing
Messing
D3
24
24
mm
K
5
5
mm
WEIGHT
Weight
0.0202
0.0202
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181595
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details