피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Sensor GN 3380-T-S-0,3
Ganter
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 3380
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn3380/gn3380_asmtab.prj},{NB=Sensor GN 3380-T-S-0,3},{PARTNUMBER=GN 3380-T-S-0,3},{NORMNR=GN 3380},{L=0,3},{D=3},{WEIGHT=0.0140},{CTN=85365019},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn3380_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 3380 - Sensor, Type T, for T-groove cylinder, Connection type S, Plug
Bill of material
Sensor GN 3380-T-S-0,3
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 3380-T-S-0,3
L
Cable length
0,3
m
D
3
mm
WEIGHT
Weight
0.0140
kg
CTN
Customs Tariff Number
85365019
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails