피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Spring Loaded Shell GN 610-2,2-16-K
Ganter
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN 610 Spring Loaded Shells
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_1/federnde_druckstuecke/gn610/gn610_k.prj},{NB=Federhuelse GN 610-2,2-16-K},{PARTNUMBER=GN 610-2,2-16-K},{NORMNR=GN 610},{D1=2,2},{D1X=2.2},{L0=16},{H=7.8},{L1=12.0},{L2=10.5},{F1=2.2},{F2=3.0},{LK=1.051},{MAT=Stahl, vernickelt},{WEIGHT=0.0001},{CTN=73209090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 610 - Spring Loaded Shells, Type K, Pointed nose, steel
Bill of material
Spring Loaded Shell GN 610-2,2-16-K
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 610-2,2-16-K
GN 610-2,2-16-K
D1
±0,05
2,2
2,2
mm
L0
16
16
mm
H
7.8
7.8
mm
L1
12.0
12.0
mm
L2
10.5
10.5
mm
F1
Spring load ≈
2.2
2.2
N
F2
Spring load ≈
3.0
3.0
N
WEIGHT
Weight
0.0001
0.0001
kg
CTN
Customs Tariff Number
73209090
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details