피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Spring plunger GN 614-4-MS
Ganter
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN 614 Spring Plungers, Press-On Type, with Ball
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_1/federnde_druckstuecke/gn614/gn614_ms.prj},{NB=Federnde Druckstueck GN 614-4-MS (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 614-4-MS},{NORMNR=GN 614},{POS=0},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{D1=4},{D2=3.0},{D3=4.6},{L1=5},{L2=1.0},{W=0.8},{FEDERDRUCK1=2.5},{FEDERDRUCK2=6.0},{VER=2},{L3X=1.000},{A=146.310},{LL1=0.450},{R1=1.000},{R2=0.250},{KR=1.500},{LL=4.500},{RR=1.800},{WEIGHT=0.0001},{CTN=74198090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 614 - Spring plungers, Type MS, Brass
Bill of material
Spring plunger GN 614-4-MS
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 614-4-MS
GN 614-4-MS
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D1
+0,1
4
4
mm
D2
3.0
3.0
mm
D3
4.6
4.6
mm
L1
≈
5
5
mm
L2
≈
1.0
1.0
mm
W
Compression
0.8
0.8
mm
FEDERDRUCK1
Initial
2.5
2.5
N
FEDERDRUCK2
End
6.0
6.0
N
WEIGHT
Weight
0.0001
0.0001
kg
CTN
Customs Tariff Number
74198090
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details