피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Spring bolt GN 313-6-AK-2-ST
Ganter
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN 313 Spring Bolts, Steel / Plastic Knob
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn313_st/gn313_k2_ak_asmtpl.prj},{NB=Federbolzen GN 313-6-AK-2-ST (deactivated 0)},{PARTNUMBER=GN 313-6-AK-2-ST},{NORMNR=GN 313},{D1=6},{POS=1},{ABSTAND=0.0},{ABSTANDX=18.800},{FORM=AK},{KZ=2},{WS=ST},{D2=M12x1,5},{NDM=12},{P=1.500},{D3=M4},{D3NDM=4},{D4=19},{L1=7},{L2=26},{L3=49},{L4=35},{T=7},{FEDERDRUCK=9},{FEDERDRUCK2=28},{VERS=1},{SW=19.000},{PPATH=gn313_k2_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0450},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{V=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 313 - Spring bolts, Type AK with knob, with lock nut, Plunger with internal thread
Bill of material
Spring bolt GN 313-6-AK-2-ST
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 313-6-AK-2-ST
GN 313-6-AK-2-ST
D1
Plunger -0.02/-0.05 Bore H7
6
6
mm
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
ABSTAND
Locking nuts
mm
값 입력 ABSTAND
Locking nuts
mm
cm
inch
ft
확인
D2
Thread
M12x1,5
M12x1,5
D3
Thread
M4
M4
D4
19
19
mm
L1
7
7
mm
L2
26
26
mm
L3
~
49
49
mm
T
min.
7
7
mm
FEDERDRUCK
Initial
9
9
N
FEDERDRUCK2
End
28
28
N
WEIGHT
Weight
0.0450
0.0450
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details