카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Locator for spring latches GN 416.1-8-46
Ganter
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN 416.1 Locators, Steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn416_1/gn_416_1.prj},{NB=Rastsstueck GN 416.1-8-46},{PARTNUMBER=GN 416.1-8-46},{NORMNR=GN 416.1},{D=8},{DI=8.2},{B1=46},{B2=40},{B3=20},{B4=6.4},{H1=11.0},{H2=6},{K1=33},{K2=6.5},{K3=27},{B22=3.0},{B23=1.0},{WEIGHT=0.0900},{CTN=83016000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 416.1 - Locators for spring latches GN 416
Bill of material
Locator for spring latches GN 416.1-8-46
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 416.1-8-46
GN 416.1-8-46
D
Nominal dimension
8
8
DI
Actual dimension +0,15 −0,05
8.2
8.2
mm
B1
46
46
mm
B2
40
40
mm
B3
20
20
mm
B4
6.4
6.4
mm
H1
11.0
11.0
mm
H2
6
mm
K1
33
33
mm
K2
6.5
6.5
mm
K3
27
27
mm
WEIGHT
Weight
0.0900
0.0900
kg
CTN
Customs Tariff Number
83016000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details