피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Indexing plunger GN 817.1-6-9-B-RT
Ganter
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN 817.1 Indexing Plungers, Steel, with Red Knob
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn817_1_st_rt/gn_817_1_b_rt_asmtab.prj},{NB=Rastbolzen GN 817.1-6-9-B-RT (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 817.1-6-9-B-RT},{NORMNR=GN 817.1},{POS=0},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{D1=6},{L1=9},{B=13},{D2=23},{D3=4.3},{D4=34},{K=22},{L2=48},{L3=22},{L4=6},{FEDERDRUCK=6.0},{FEDERDRUCK2=25},{WEIGHT=0.0390},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{PPATH=gn_817_1_b_asmtpl.prj},{TYPE=RT},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 817.1 - Indexing plungers with red knob , Type B, without rest position
Bill of material
Indexing plunger GN 817.1-6-9-B-RT
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 817.1-6-9-B-RT
GN 817.1-6-9-B-RT
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D1
Pin -0.02/-0.05 Bore +0.10/+0.03
6
6
mm
L1
9
9
mm
B
13
13
mm
D2
23
23
mm
D3
4.3
4.3
mm
D4
34
34
mm
K
22
22
mm
L2
48
48
mm
L3
22
22
mm
L4
6
6
mm
FEDERDRUCK
initial ~
6.0
6.0
N
FEDERDRUCK2
End ~
25
25
N
WEIGHT
Weight
0.0390
0.0390
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details