피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Oil level sight glass GN 743-18-M26x1,5-AS
Ganter
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Oil Sight Glasses
GN 743 Oil Sight Glasses, Aluminum, Resistant up to 100 °C
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_5/oelschauglaeser/gn743/gn743_as.prj},{NB=Oelschauglas GN 743-18-M26x1,5-AS},{PARTNUMBER=GN 743-18-M26x1,5-AS},{NORMNR=GN 743},{D1=18},{D2=M26x1,5},{D3=32},{L1=9.0},{L2=8.0},{S=30},{D2G=26.000},{D2K=24.160},{FORM=0},{WEIGHT=0.0180},{CTN=90261089},{ROHS=YES},{A=30.500},{B=1.000},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 743 - Oil level sight glasses, Type AS, with contrast screen, black anodized
Bill of material
Oil level sight glass GN 743-18-M26x1,5-AS
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 743-18-M26x1,5-AS
GN 743-18-M26x1,5-AS
D1
18
18
mm
D2
Thread
M26x1,5
M26x1,5
D3
32
32
mm
L1
9.0
9.0
mm
L2
8.0
8.0
mm
S
30
30
mm
WEIGHT
Weight
0.0180
0.0180
kg
CTN
Customs Tariff Number
90261089
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details